24640.1280 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 플라스틱

버전
부쉬
d1 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24640.1280
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 137 g
손바닥 모양 손잡이

재질

부쉬

  • 스텐레스 스틸 A2

손잡이

  • DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24640.1280