얇은 판 모양의 플레이트 여러장을 동시에 조이거나 잠글 수 있음 보호, 문 잠금, 혹은 용접 작업을 위한 판 (클램핑 거리 5mm) 클램핑 용 등.
모든 버전은 내부식성을 지님(부식 방지 효과).
인체 공학적인 손잡이 버전.
이 폼목은 22360.0010 - 클램핑 핀 자체-체결형, 눌러서 조정 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 핀 자체-체결형, 눌러서 조정 (EH 22360.)