단동 볼 잠금핀
 IM0009283 Foto Banner

단동 볼 잠금핀

볼 잠금핀, 소켓 핀, 클램핑 핀과 그에 맞는 위치 부싱, 연결 케이블 - Erwin Halder KG

볼 잠금핀은 자체 체결 핀이다. 별도의 도구 없이 버튼을 이용해 볼의 잠금을 풀 수 있다. 볼 잠금핀은 잠금핀, 안전핀 혹은 퀵 릴리즈 핀으로도 불린다. 이 제품들은 다양한 산업군에 적용 가능하며, 고정, 잠금, 연결, 빠르게 위치를 조정하거나 변경할 때 사용 가능하다.

볼 잠금핀은 전단 및 부식에 매우 강하며, 최적의 내 마모성을 지니고 있음.

다양한 범위의 제품군에 대해 다양한 타입의 제품들을 재고로 보유 중임.

  • 다양한 손잡이 버전 (T-손잡이, L-손잡이, 버섯모양 손잡이, 안전 손잡이, 스탠다드 손잡이, 탄성체 손잡이, 4가지 색상의 다양한 손잡이 조합 - 주황색, 회색, 파란색, 검정색)
  • 다른 재질 : 스텐레스 스틸 1.4305, 스텐레스 스틸 1.4542 과 티타늄
  • 볼 잠금핀, 자체 체결, 클램핑 폭 조절 가능
  • 스프링 하중에 의한 소켓핀 (자체 체결 타입 아님)
  • 클램핑 핀, 자체 체결, 클램핑 폭 조절 가능

다음의 액세서리를 제공가능.

  • 볼 잠금핀과 소켓핀 용 위치 부싱
  • 볼 잠금핀과 소켓핀 용 플랜지가 있는 위치 부싱
  • 다양한 버전의 연결 케이블

미터 버전 이외에 항공 표준 규격인 (MS 17984 - MS 17987) 의 경우 인치 규격으로도 제공 가능함.

특수한 적용을 위해서 스페셜 디자인과 제조를 통한 납품이 가능함.