클램프 잠금 핀 버튼 손잡이 있음

EH 22410. /EH 22420.

급속 체결, 잠금, 조정, 교체, 위치 부싱 없이 관통되지 않은 홀에서의 고정 (H11) 용

반복적으로 연결 작업해야 하는 부분을 빠르고 쉽게 풀 수 있음. 볼이 볼트와 구멍 사이에 고정되어 있기 때문에 유연하게 사용 가능.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 알루미늄, 검은색 RAL 9005와 유사

프레스 버튼

  • 표면 경화 처리 스틸, 질화 처리, RAL 1016 과 유사한 노란색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

클램프 잠금 핀은 절대 리프팅 용도로 사용해서는 안됨.

귀하의 선택에 따라 46 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]
제품 번호
CAD
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
21 kN
제품 번호:
22410.0022
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 13 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 21 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
21 kN
제품 번호:
22410.0024
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 15 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 21 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
21 kN
제품 번호:
22410.0028
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 19 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 21 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
21 kN
제품 번호:
22410.0032
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 23 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 21 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22410.0042
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 25 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22410.0044
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 28 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22410.0048
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 36 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22410.0052
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 43 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22410.0056
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 51 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22410.0062
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 35 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22410.0066
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 47 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22410.0070
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 58 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22410.0072
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 70 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22410.0074
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 83 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
87 kN
제품 번호:
22410.0082
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 64 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 87 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
87 kN
제품 번호:
22410.0086
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 81 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 87 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
87 kN
제품 번호:
22410.0090
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 98 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 87 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
87 kN
제품 번호:
22410.0092
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 115 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 87 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
87 kN
제품 번호:
22410.0094
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 132 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 87 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
155 kN
제품 번호:
22410.0102
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 144 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 155 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
155 kN
제품 번호:
22410.0107
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 190 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 155 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
155 kN
제품 번호:
22410.0110
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 236 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 155 kN
더 자세히
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
155 kN
제품 번호:
22410.0113
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 282 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 155 kN
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
제품 번호:
22420.0022
CAD
클램프 잠금 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 지지력 최소: 120 N
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 최소: -30 °C
  • 최대: 150 °C
  • 무게: 13 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
더 자세히

조립

간단한 H11 홈만 있으면 충분함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22410. /EH 22420. 클램프 잠금 핀 – 버튼 손잡이 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

액세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

추가 제품