귀하의 선택에 따라 100 건이 조회되었습니다.
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 코팅 없음
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,4 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 코팅 없음
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,9 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 코팅 없음
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,9 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 코팅 없음
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 6,6 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 코팅 없음
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 코팅 없음
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,8 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,4 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 9,7 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,7 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,5 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,6 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,8 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,4 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 9,7 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,7 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,5 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,6 g
show article view
버전:
고정 탭, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 3, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 11 g
show article view
버전:
고정 탭, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 3, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 12 g
show article view
버전:
고정 탭, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 3, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
버전:
방울보양 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 방울모양 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 4, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 12 g
show article view
버전:
방울보양 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 방울모양 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 4, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 300 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
버전:
방울보양 고정 플레이트, 고정 링 있음
코팅:
열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 스텐레스 스틸, 방울모양 고정 플레이트, 고정 링 – 그림 4, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 11 g
show article view
재질
연결 링
연결 케이블
- 스테인리스 스틸
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색, 필링 스크류
코팅 연결 케이블
- 코팅 없음
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
아일렛 (Eyelet)
참조
스페셜 타입 별도 요청.
모델 그림3과 그림4는 MIL-DTL-83420 에 해당함.
조립
홀딩 클립 (그림 5/6) 은 단동 볼 잠금핀에 소프트-페이스 망치로 고정되며, 스크류 드라이버로 들어올려 분해할 수 있다.
플라스틱 제품 (그림7) : 컷 오프(Cut-off) 돌출 부위는 체결 이후에도 버(burr)가 없음.
나선형 (그림 4)은 매우 효율적인 작업 길이를 갖는다.
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.