단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이

EH 22370.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

모든 버전은 내부식성을 지님(부식 방지 효과).

인체 공학적 손잡이, 다른 색상 조합도 가능함. 손잡이 디자인은 의도하지 않은 조작으로 잠금이 풀리는 것을 방지함.

귀하의 선택에 따라 416 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]
손잡이 색상

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0924
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 536 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0925
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 565 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0926
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 612 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0927
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 640 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0928
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 689 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0929
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 715 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0930
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 753 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
386 kN
손잡이 색상:
검정색
제품 번호:
22370.0931
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 검정색
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 위치 홀 H11: 25 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 386 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 811 g
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6 회색 / 주황색
  • 플라스틱 PA 6 회색 / 회색
  • 플라스틱 PA 6 회색 / 파란색
  • 플라스틱 PA 6 검정색 / 검정색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

스테인레스 스틸 1.4542, EH 22380. 참조

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22370. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보