귀하의 선택에 따라 92 건이 조회되었습니다.
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 5 mm
- l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 6 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 26 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 5 mm
- l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 6 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 26 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 5 mm
- l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 6 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 27 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 26 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 27 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 27 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 28 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 27 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 30 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 31 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 32 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
35 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
- d2: 7 mm
- d3: 17,6 mm
- d4: 23,6 mm
- l2 ±1: 7 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 26,2 mm
- l5: 15,9 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 33 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 35 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 58 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 60 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 60 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 62 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 64 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 65 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
- d2: 9,5 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 8,2 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 65 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 65 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 66 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
- d2: 12 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 72 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
- 스테인리스 스틸
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
- d2: 12 mm
- d3: 23 mm
- d4: 27,6 mm
- l2 ±1: 9,6 mm
- l3: 31,2 mm
- l4: 33,1 mm
- l5: 18 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 75 g
- 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
show article view
재질
핀 부분
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
잠금 너트
스프링
조절 너트
참조
스페셜 타입 별도 요청.
특징
볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입
작동
버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.
데이터시트 EH 22370. /EH 22380. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 조절 가능한 손잡이
액세서리
연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.
추가 제품
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.