두 부품의 고정 및 클램핑 가공물을 클램핑 하거나 마운팅하는데 사용 가능, 잠금 장치(너트)를 통해서 클램핑 범위를 조정할 수 있음.
스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.
이 폼목은 22380.0636 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 조절 가능한 손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm – 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 조절 가능한 손잡이 (EH 22370. /EH 22380.)
핀 부분
잠금 너트
스프링
조절 너트