단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 일반 손잡이

EH 22370. /EH 22380.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

컴팩트한 디자인과 일반 손잡이

귀하의 선택에 따라 208 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
144 kN
제품 번호:
22380.0061
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 147 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 144 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
144 kN
제품 번호:
22380.0062
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 156 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 144 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
144 kN
제품 번호:
22380.0063
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 165 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 144 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0086
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 123 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0087
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 130 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0088
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 138 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0089
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 146 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0090
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 154 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0092
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 169 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0094
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 185 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0096
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 200 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0097
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 216 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0098
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 232 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0099
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 248 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0100
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 263 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0101
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 278 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0102
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 294 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
257 kN
제품 번호:
22380.0103
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 위치 홀 H11: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 310 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 257 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0111
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 301 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0112
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 326 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0113
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 351 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0116
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 375 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0117
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 399 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
403 kN
제품 번호:
22380.0120
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 위치 홀 H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 423 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 403 kN
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22370. /EH 22380. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 일반 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보