단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 안전 손잡이

EH 22340. /EH 22350.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

강력한 안전 손잡이(버튼 부분은 돌출되지 않음). 손잡이의 모양은 의도하지 않은 사용으로부터 버튼이 눌리는 것을 방지함.

귀하의 선택에 따라 208 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1032
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 36 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1033
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 38 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1034
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 40 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1035
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 41 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1036
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1037
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 45 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1038
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 47 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1039
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 49 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1040
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 51 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1031
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 54 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1041
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 58 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1042
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 62 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1043
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 65 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
38 kN
제품 번호:
22340.1051
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 69 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 38 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1059
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1044
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 46 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1045
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 49 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1046
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 52 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1047
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 55 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1048
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 58 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1049
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 61 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1050
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 64 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1052
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 70 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22340.1053
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 76 g
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 60 kN
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 스테인리스 스틸

누름 단추

  • 스테인리스 스틸

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22340. /EH 22350. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 안전 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보