두 개의 툴을 하나로 결합하여, 최고의 전문적 품질의 도끼와 소프트-페이스 망치인 Halder의 SIMPLEX 도끼 망치는 개별 도구 구매와 비교하여 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 임업 기술 위원회(KWF)가 제품의 최상위 품질임을 확정했습니다. 높은 등급의 탄소강으로 만들어진, 낙하-단조된 도끼 인써트는 회전된 노즈로 인해 매우 뛰어난 쪼개기를 제공합니다. 4,100g의 총 무게와 높은 무게에 의해 이 효과가 증폭됩니다. 날 보호 가죽은 운반 중 부상을 방지할 수 있습니다.
D60mm의 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 나무를 쐐기로 고정할 때 연질의 면을 사용하는 것은 금속 파편에 의한 부상 위험이 전혀 없습니다. 게다가, 플라스틱과 알루미늄 쐐기의 사용 수명이 상당히 연장됩니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
모터 수동 목재 수확 작업, 초소성 인서트로 강철 쐐기의 안전하고 재료 친화적인 망치질, 1미터 통나무 쪼개기, 쐐기로 쓰러진 나무 쪼개기, 나무 말뚝을 부드럽게 타격, 정원 조경 작업
이 폼목은 3007.160 - SIMPLEX 쪼개기 망치 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 쪼개기 망치 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 (EH 3007.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.