SIMPLEX 쪼개기 망치
 IM0009511 Foto Banner

SIMPLEX 쪼개기 망치

쪼개기용 망치 - 1m 통나무를 쪼개기 위한 조합 공구

"Made in Germany" 품질 인증을 가지고 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치는 산업 또는 시장에서 다른 소프트-페이스 망치 의 품질, 다양성, 신뢰성을 측정하는 지표로 사용됩니다. "SIMPLEX 쪼개기 망치"는 80년이 지났음에도 불구하고 Erwin Halder KG 가 여전히 많은 아이디어를 가지고 있음을 보여줍니다.

빠르고-쉽고-안전하다 : 새로운 "SIMPLEX 쪼개기 망치"

시험되고 검증된 SIMPEX 기술을 통해 Halder는 1미터 가량의 통나무를 빠르고 안전하게 쪼개기 위해서 영리한 조합 통해 SIMPLEX 쪼개기 망치를 개발했습니다.

SIMPLEX 쪼개기 망치는 다음과 같은 이점을 가집니다. :

  • 두가지의 공구가 한 제품에 통합되어 있음
  • 쪼개기 망치와 소프트-페이스 망치를 개별적으로 구매했을 때보다 경제적으로 이점이 있음
  • 프리미엄 카본 스틸로 제작되었으며, 세심하게 경화처리되고 단조로 제작된 회전된 코를 가진 스틸 인써트
  • 프리미엄 히코리 손잡이
  • 날 보호를 위한 견고한 가죽보호대
  • 망치 하우징에 특허받은 스틸 인써트 부착
  • 작업 안정성 개선 : 슈퍼플라스틱 인써트 덕분에 스틸/알루미늄 쐐기를 가격시에도 손상되거나 쪼개지지 않음
  • 마모된 인써트와 나무 손잡이를 빠르고 쉽게 교체 가능하며, 작업자 스스로 유지보수 가능
  • 견고한 핸들 보호 슬리브가 있는 하우징은 가격시 실수를 했을때 자루를 보호함
  • KWF-인증 (KWF 테스트)
  • GS 인증 - VPA Remscheid 연구소
  • Made in Germany

적용 분야 :

  • 수동 목재 수확
  • 안전하고 자연스럽게 쐐기를 다루기를 원할 때
  • 쐐기를 통해 쓰러진 나무를 쪼갤 때
  • 약 1m 가량의 통나무 쪼개기
  • 말뚝 박기
  • 전문가 및 개인 사용자의 "장작 만들기"

SIMPLEX 도끼 망치는 독일 "임업용 장비 상" 을 수상했습니다.