ゴム製/ ナイロン製インサートを組合わせた、SIMPLEXス D60mmとD80mmレッジハンマーは、多くの作業に必須のハンマーあるとともに、金属加工業界で幅広く使われています。このハンマーは、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります:
スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
ナイロン製インサート (3208シリーズ) は、特別パワフルに叩けます。また、最大級の強靭性と格別な耐久性を保証しています。ナイロン製インサートは、原材料を押出し加工しています。射出成形されたナイロンに比べて、摩耗に強く、耐久性があります、さらに、零度以下でも欠けが起きることはありませんし、耐油性もあります。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にスレッジハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
径と短いハンドルがあります。
製品の特長:
鋭角エッジがある製品の組立て, ハウジングの組立て, プラント建設, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, 修理、保守作業
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3028.261 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3028.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.