SIMPLEXスレッジハンマー3079シリーズは、スーパープラスチック製とソフトメタル製インサートが付いています。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
アルミ製の、この銀色のインサート(3209シリーズ)は、硬くて耐熱性がありますので、従来の鉛製ハンマーを置き換えることが出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
繊維質が長いため耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げをしています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、重さ3,650g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。
製品の特長:
強い衝撃力, 板金の矯正, 金型製作, プラント建設, 組立、修理・保守作業
この製品は 3079.081 - SIMPLEX スレッジハンマー スーパープラスチック / ソフトメタル、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX スレッジハンマー スーパープラスチック / ソフトメタル、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3079.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.