ヒッコリー製のハンドル3566シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SUPERCRAFTハンマーに使われています。 ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。このハンドルは、SUPERCRAFTハンマーとスレッジハンマー用の交換用として900mmまでの長さがあります。交換ハンドルにより、ハンマーの資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3566.081 - SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー用ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー用ハンドル (EH 3566.)
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.