デモ/ セット・トランク
一般用

EH 3000.

その名前の通り、トランクケースは、ハルダーのプラスチックハンマーのラインアップを凝縮しています: 全ての種類のインサートと3種類のSIMPLEX用ハウジングの他に、ショックレスハンマーのSUPERCRAFTとSECURAL、エントリーモデルのBASEPLEXとコンビハンマーのFERROPLEXが同梱されています。

しかし、これで全てではありません! さらに、マグネットホルダーとドロップハンマー、パンチが含まれています。

サービスマンが仕事を成功させるのに必要です!

製品の特長:

  • ハルダーの横断的なプラスチックハンマーのセレクション:
  • 8種類のインサート、3種類のSIMPLEXハウジング
  • SUPERCRAFTとSECURALショックレスハンマー
  • エントリーモデル BASEPLEXハンマー
  • コンビタイプのFERROPLEXハンマー
  • マグネットホルダー、ドロップハンマー、パンチ
  • 幅広い作業をカバー
  • 現場でのユーザー課題解決に最適

応用分野

様々な分野で良く使われるソフトハンマーを選択したセット

 

トランクに入ったハンマーセット:

  • 1x SIMPLEXソフトハンマー、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。インサートは ゴム複合材(黒)とプラスティック(赤)(製品番号 3026.040)
  • 1x SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル(製品番号3027.260)
  • 1x SIMPLEXソフトハンマーΦ50(取付Φ40)、アルミニウム製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。インサートはTPEソフトとスーパープラスチック(製品番号 3117.051)
  • 1x SIMPLEXソフトハンマー、強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。インサートは ソフトメタルと銅(製品番号3749.030)
  • 1x BASEPLEXソフトハンマー、亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル, インサートはナイロンとセルロースアセテート(製品番号 3968.040)
  • 1x FERROPLEX、鉄ハンマーとソフトハンマーを組み合わせ(製品番号 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFTトショックレスハンマー、握りやすい形状で、振動を抑制するヒッコリー製のハンドル。塗装仕上げ。(製品番号 3366.040)
  • 1x SECURALショックレスソフトハンマー、頭部とハンドルを一枚の鋼板から成型。四角い形状のインサート(製品番号 3380.040)
  • 1x パンチ(製品番号 3408.010)
  • 1x ドロップハンマー(製品番号3408.020) 
  • 1x マグネットフック、黒(製品番号3688.003) 
  • 1x SIMPLEXインサート、TPEソフト(青)(製品番号. 3201.040) 
  • 1x SIMPLEXインサート、TPEミディアム(グレー)(製品番号 3203.040)
  • 1x SIMPLEXインサート、スーパープラスティック(白)(製品番号 3207.040)
  • 1x SIMPLEXインサート、ナイロン(白)(製品番号 3208.040)
  • 1x SIMPLEXインサート、ソフトメタル(シルバー)(製品番号 3209.040)
  • 1x SUPERCRAFTショックレスハンマー用のインサート、ナイロン(製品番号 3508.040)  
  • 1x 六角レンチ、SIMPLEX用(製品番号3233.040) 

検索結果は 1 ヒットしました

長さ x 幅 x 高さ [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
長さ x 幅 x 高さ [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
製品番号:
3000.993
デモ/ セット・トランク
  • 長さ x 幅 x 高さ: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • 重量: 8000 g
show article view

材質

  • 各製品仕様をご覧 ください
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3000. デモ/ セット・トランク – 一般用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Areas of application hand tools
カテゴリー:
情報用素材