4217.B001 - 警告タグ
表記 "Remove Before Flight"、反射文字

警告タグは、航空機用としてボールロックピンに取り付けて使います

警告タグには "Remove Before Flight" と印刷されています。裏面には、ハルダーのロゴになっています。

この製品は 4217.B001 - 警告タグ 表記 "Remove Before Flight"、反射文字 / () 製品グループの1モデルです 警告タグ 表記 "Remove Before Flight"、反射文字 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
製品番号:
4217.B001
資料
警告タグ
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
  • 重量: 16 g
警告タグ

材質

リング

  • 黄銅、ニッケルメッキ

反射板

  • PVC、蛍光、発光黄色

キーリング

  • 鋳造鉄、ニッケルメッキ

フラッグ

  • ナイロン繊維強化型PVC、赤色 RAL 3020

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 4217.B001