保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます
保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります
標準品のラインアップに加えて、他のサイズ (長さ100 mm から950 mm / 50 mm 区切り) 、仕様 (600 N引張り力) を標準規格に準拠して製作しています。短納期にも対応しています。
この製品は 4219.100 - 保持ケーブル NSA5732による / () 製品グループの1モデルです 保持ケーブル NSA5732による (EH 4219.)
コード
キーリング
伸張ホース
詳細についてはお問い合わせください