4212.D63 - ボール・ロック・ピン、L形ハンドル付
単動式、NAS / MS17986準拠

フライト・ピン(ボール・ロック・ピン)はMS17986 / NAS1333-1343に準拠しており、素早く留める・調整・交換・安全確保などの目的に役立ちます。頻繁な取付・取り外し作業を簡単かつ素早く行うことができます。

フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。

表面処理:

  • いずれの部品も材質はステンレス鋼で、アメリカ合衆国のAMS2700規格に準じて不動態化処理を行っています。
  • いずれの部品も材質はアルミニウムで、アメリカ合衆国の国防省MIL-A-8625規格に準じて陽極酸化処理を行っています。

熱処理:

  • スリーブ:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ピン:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ボール:ロックウェル硬さ最低58-62(AMS2759規格)

この製品は 4212.D63 - ボール・ロック・ピン、L形ハンドル付 単動式、NAS / MS17986準拠 / (公称径 A: 3/8 インチ, クランプ長さ L +0,02 0: 6,3 インチ) 製品グループの1モデルです ボール・ロック・ピン、L形ハンドル付 単動式、NAS / MS17986準拠 (EH 4212.)

公称径 A [インチ]
クランプ長さ L - +0,02 0 [インチ]
二面せん断強度 - min. [lbf]
標準記述
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称径 A [インチ]:
3/8 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
6,3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
20.700 lbf
標準記述:
MS17986C663 / NAS1336A5C63D
製品番号:
4212.D63
資料
ボール・ロック・ピン、L形ハンドル付
  • 公称径 A: 3/8 インチ
  • A min.: 0,372 インチ
  • A max.: 0,3735 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 6,3 インチ
  • B ±0,005: 0,44 インチ
  • C 0 -0,04: 0,365 インチ
  • D max.: 0,39 インチ
  • E max.: 0,625 インチ
  • F max.: 2,03 インチ
  • G max.: 1,45 インチ
  • H min.: 0,85 インチ
  • K max.: 0,39 インチ
  • 取付穴 max.: 0,379 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 20.700 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 117 g
  • 標準記述: MS17986C663 / NAS1336A5C63D
ボール・ロック・ピン、L形ハンドル付

材質

本体

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

ドイツ語:ピン

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

バネ

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)

ハンドル

  • アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)

キーリング

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 303 (仕様 ASTM A484/484M)

ボール

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 440C (仕様 AMS5630)

備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください

他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

取り扱い

自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 4212.D63
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.