スプリングプランジャー
ボール、六角穴付
EH 22030.
スラストピン、六角穴付
ヘッド付き、ボール、六角穴付
回転可能なボールと六角穴付
EH 22031.
プラスティック
EH 22040.
ボール、スロット付
EH 22050.
セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4
スラストピン、スロット付
ボール、ヘッド、 スロット付
回転可能なボールとスロット付
EH 22051.
回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4
六角穴付
EH 22060.
六角穴、シール付
平滑タイプ
EH 22070.
ロングタイプ
フランジとボール付、前面にスロット
EH 22075.
ボール付、 平滑タイプ
EH 22080.
圧入ロングボディ、カラー、ボール付
平滑タイプ、 カラー付
スラスト・ピン付 平滑タイプ
平滑タイプ、 カラー無
圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付
EH 22081.
ホルダー
スプリングプランジャー用
EH 22082.
両側
EH 22090.
スプリング・プランジャーは、ボールもしくはピンとバネを組み合わせて出来ています。スプリング・プランジャーは、また、ボールキャッチとも言われていますが、様々な産業の色々なアプリケーションに使われています、例えば、固定、位置決め、ロック、また押し付け用途です。
ハルダー社独自の組立てプロセスや、最適な生産方法が高い信頼性を保証しています。例えば、バネ荷重とバネのストローク検査です。
ハルダー社の製品フルラインアップには、数多くの種類の標準在庫品を取り揃えています。
最新モデルとして、ボール回転タイプが加わりました。ボールが回転することによる相手部品の磨耗を減らす効果に加えて、ボール保持部がプラスティックであるため絶縁効果も期待できます。
また、本体ネジタイプには、オプションで緩み止めをコーティングすることも出来ます。
標準のメトリック寸法に加え、インチ寸法のモデルも取り揃えています。
さらには、特殊なアプリケーション向けに、カスタム製作も受付けています。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: