ストラップ・エレメント

EH 23700.

検索結果は 2 ヒットしました

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
製品番号:
23700.0012
CAD
資料
ストラップ・エレメント
  • システム: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • 重量: 870 g
show article view
ストラップ・エレメント
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
製品番号:
23700.0016
CAD
資料
ストラップ・エレメント
  • システム: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • 重量: 1703 g
show article view
ストラップ・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23700. ストラップ・エレメント