22680.0142 - シートピン
セレーションまたはポイント付

表面の粗いワーク用。ポイント付のタイプ(図2)は、特に鋳物に適しています

この製品は 22680.0142 - シートピン セレーションまたはポイント付 / 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 (l1: 20 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです シートピン セレーションまたはポイント付 (EH 22680.)

仕様
l1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0142
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 14 g
シートピン

材質

本体

  • 快削鋼、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22680.0142