22690.0443 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0443 - ピン / メネジ付、接触面は球面 (h ±0,1: 30 mm, d1: M16) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0443
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 136 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0443