22690.0321 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0321 - ピン / メネジ付、平面度 公差l1 = ±0.01 (h ±0,01: 15 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付、平面度 公差l1 = ±0.01
図:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0321
資料
ピン
  • メネジ付、平面度 公差l1 = ±0.01 – 図 4
  • システム: V40
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 25 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0321