22690.0101 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0101 - ピン / オネジ付、接触面は球面 (h ±0,1: 10 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0101
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • システム: V70
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 37 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0101