高さ調整アダプター コンパクト・クランプ用

EH 23690.

このアダプターにより、コンパクト・クランプの高さ使用領域を広げることができます。特長は:

  • クランプ領域を無段階に拡大可能。
  • T溝付なので自由度の高い正確な位置決めができます。
  • 何段でも積み重ねられます。

検索結果は 2 ヒットしました

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
製品番号:
23690.0112
CAD
資料
高さ調整アダプター
  • システム: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • 重量: 874 g
show article view
高さ調整アダプター
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
製品番号:
23690.0116
CAD
資料
高さ調整アダプター
  • システム: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • 重量: 3000 g
show article view
高さ調整アダプター

材質

  • 熱処理鋼、黒塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23690. 高さ調整アダプター – コンパクト・クランプ用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
コンパクトクランプ
カテゴリー:
製品説明