23210.0542 - ダウンホールド・クランプ
レバー無し

ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向にも押し付けられます。てこの作用により横方向に大きな力が発生します。TナットEH23010./EH23020.を使えば表記以外の溝幅にも対応できます。

この製品は 23210.0542 - ダウンホールド・クランプ レバー無し / V溝付口金 (T溝幅: 18 mm, d1: M16) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ レバー無し (EH 23210.)

仕様
T溝幅 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
締付力 水平方向 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
V溝付口金
図:
2
T溝幅 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
製品番号:
23210.0542
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 – 図 2
  • システム: L16
  • T溝幅: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 1730 g
ダウンホールド・クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23210.0542