1906.210 - マウンティング・アングル
前加工済み

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s - +1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
製品番号:
1906.210
資料
マウンティング・アングル
  • ねずみ鋳鉄 FC
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 重量: 150 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1906.210