1910.040 - マウンティング・アングル
片面タイプ、溶接、前加工済み

l [mm]
b [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
製品番号:
1910.040
資料
マウンティング・アングル
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • 重量: 125 kg
マウンティング・アングル

材質

  • スティール、溶接

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1910.040