1586.400 - 組合せクランプベース

組み合わせクランプ・ベースは、3種類の異なる使い方でワークの支持とサポートを行います

  • フローティング・モード

フローティング・モードは、既に3点でクランプされたワークの、さらに振動しやすい部分の支持に使います

  • センタリング・モード

両サイドの口金が同期して動きます。ワークの外形寸法が変わっても、ワークの中心位置は維持されます

  • マシンバイス・モード

このモードを選択すると、片方の口金がクランプ・ベース上で固定され、もう一方の口金が移動してワークをクランプします

この製品は 1586.400 - 組合せクランプベース / () 製品グループの1モデルです 組合せクランプベース (EH 1586. )

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
:
組合せクランプベース
製品番号:
1586.400
資料
組合せクランプベース
  • 重量: 5 kg
組合せクランプベース
製品
製品番号
在庫
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1586.401
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 1
  • 重量: 203 g

材質

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
組合せクランプベース
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム