1586.081 - ワーク・ストッパー
取付ねじ穴付

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
製品番号:
1586.081
資料
ワーク・ストッパー
  • 片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション – 図 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • 重量: 397 g
ワーク・ストッパー

材質

インサート

  • 硬質合金

本体

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.081
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム