1586.071 - ワーク・ストッパー
平面

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
平滑面、両面;幅狭タイプ
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
製品番号:
1586.071
資料
ワーク・ストッパー
  • 平滑面、両面;幅狭タイプ – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 324 g
  • h2: 6,4 mm
ワーク・ストッパー

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.071
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム