1586.200 - クランプ・ベース用のサポート台

仕様
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
背の高いタイプ
図:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
製品番号:
1586.200
資料
クランプ・ベース用のサポート台
  • 背の高いタイプ – 図 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 72 g
クランプ・ベース用のサポート台

材質

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1586.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム