この位置決めクランプピン用のブッシュは、相手方と組合わせて取付けます。
この製品は 23111.0884 - ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ / (d1 F6: 20 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ (EH 23111.)
このロケーティング・ブッシュは圧入タイプで、マシン・テーブルやベース・プレートなどにねじで取り付けて使います。
取付用のねじは同梱されています。