23111.0734 - ブッシュ
位置決めクランプピン用

位置決めクランプピン用ブッシュは、センタリングとフローティングタイプがあります。取付説明書をご覧ください。

この製品は 23111.0734 - ブッシュ 位置決めクランプピン用 / フローティング・タイプ (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) 製品グループの1モデルです ブッシュ 位置決めクランプピン用 (EH 23111.)

仕様
材質
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
フローティング・タイプ
図:
2
材質:
焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
製品番号:
23111.0734
資料
ブッシュ
  • フローティング・タイプ – 図 2, 焼入れ鋼
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • 取付穴 X ±0,05: 25 mm
  • 取付穴 D2 H7: 25 mm
  • 重量: 51 g
ブッシュ

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染

マーキング

この2種類を区別するため、フローティング・ブッシュの方には端面に溝が入っています

組立

クランプする対象物(治具プレート等)には、繰り返し精度を上げるために2個のセンタリング・ブッシュと2個のフローティング・ブッシュ(内径公差が大きい)を圧入します

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23111.0734
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン取扱説明書 抜粋 (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン
カテゴリー:
製品説明