位置決めクランプピン用ブッシュは、センタリングとフローティングタイプがあります。取付説明書をご覧ください。
この製品は 23111.0714 - ブッシュ 位置決めクランプピン用 / 位置決め穴タイプ (d1 F6: 30 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 製品グループの1モデルです ブッシュ 位置決めクランプピン用 (EH 23111.)
この2種類を区別するため、フローティング・ブッシュの方には端面に溝が入っています
クランプする対象物(治具プレート等)には、繰り返し精度を上げるために2個のセンタリング・ブッシュと2個のフローティング・ブッシュ(内径公差が大きい)を圧入します