位置決めブッシュは、穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します
この位置決めブッシュは焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに使用することができます。
この製品は 23112.0020 - 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A / (d1 F7: 2 mm, l1: 6 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A (EH 23112.)