23220.0400 - ワークサポート

このワーク・サポートは、ワークを3点で位置決め・固定した後に、更に加工上サポートが必要な部位を支持するために使用します。

特長:

  • 剛性の低いワークを変形させずに支持する
  • 加工中のビビり振動を抑える
  • ワークのリブや舌状の部位をサポートすることで、クランプ強化ができる
  • 一次加工時のワークの変形防止
  • 使い方が簡単

この製品は 23220.0400 - ワークサポート / () 製品グループの1モデルです ワークサポート (EH 23220.)

gewicht [g]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
1137 g
製品番号:
23220.0400
資料
ワークサポート
  • 重量: 1137 g
ワークサポート

材質

ハウジング

  • アルミニウム、赤色酸化皮膜処理

本体

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理、研磨

備考

本体の機能を保証するために、底部のM12穴は常にふさいでおくようにしてください。

参照先

取付プレート(EH23210.0740)を使えば、固定位置の自由度が上がります

コンタクトボルトのM8ピンを使って、様々なサポートエレメントを取付けることができます。ユーザーで製作したものを使うことも可能です

クランプ高さは、高さ調整シリンダー EH 23310やスペーサーEH 1107、EH 1108を使うことで嵩上げできます

組立

ワーク・サポート底面の2xM6タップ穴を使って固定します。操作用六角穴の向きに注意します。

T溝への固定方法:底面のネジM12 x10を取り外し、M12 x30と交換します。Tナット・二面幅21のレンチを使って固定しますが、操作用六角穴の向きは調整できません。M12 x30とTナット(DIN 508 M12 x14、クラス10)は付属しています。

本体下部を16㎜まで埋め込むことも可能です

取り扱い

作業手順:

  1. 赤い保護カバーの六角穴付ネジ(二面幅 6)を回すとコンタクトボルトが弱いバネ力でワークに接触します
  2. そのまま六角穴付ネジをlockの方向に回せば(15 Nm)、コンタクトボルトはその位置を変えることなくワークに接触した状態でロックされます(合計180度回転)。
  3. 逆方向(unlock)に回せばロックは解除され、更に180度まで回せばコンタクトボルトは引き込まれて初期ポジションに戻ります。
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23220.0400