トグルクランプは、その特徴的機構により、簡単に必要な保持力を提供できますので、様々な産業での幅広い使用が可能です
使用方法としては、金属加工産業での穴明け、溶接、曲げ、研磨、テスト、取付作業に、また、木工、プラスチック産業では、接着、穴明け、切断、フライス加工用冶具等があります
トグルクランプは、すばやくクランプを開口できますので、ワークをスムースに取り外すことが出来ます。また、軽く人の手でクランプ操作をするだけで、大きなクランプ力を得ることができるのも特長です。トグルクランプは、自己保持機能によりロックされていますので、マシニングなどによる反力を抑えこむようにできています
トグルクランプは、長期間の使用を前提とした設計にて、高品質の部材を使って生産されています。
耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめでソフトなハンドルにより、使い勝手を向上しています。
クランプ用に、素早く調整可能なコンタクトボルトが付属しています
この製品は 23330.1013 - 水平トグルクランプ 縦型固定板付 / (公称サイズ: 3) 製品グループの1モデルです 水平トグルクランプ 縦型固定板付 (EH 23330.)
本体
リベット
グリップ
クランプねじ
クランピング・キャップ
クランプネジの交換用アクセサリーもあります