23180.0207 - ストラップ
先端が細いタイプ

この先端付きストラップ(クランプ爪)は、 主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

この製品は 23180.0207 - ストラップ 先端が細いタイプ / 溝付 (公称 b1: 6,6 mm, l1: 80 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 先端が細いタイプ (EH 23180.)

仕様
公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
溝付
図:
2
公称 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
製品番号:
23180.0207
資料
ストラップ
  • 溝付 – 図 2
  • 公称 b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • 重量: 50 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23180.0207