23180.0014 - ストラップ
カット面付ボール

このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 カット面付ボール規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

この製品は 23180.0014 - ストラップ カット面付ボール / (公称 b1: 13 mm, l1: 125 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ カット面付ボール (EH 23180.)

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
製品番号:
23180.0014
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 重量: 616 g
ストラップ

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし

クランプ

  • 熱処理鋼、黒染

備考

ボールの反転防止付

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23180.0014