この交換可能なソフト口金付きのストラップ(クランプ爪)は、繊細な部品のクランプ用
このストラップは、先端に真鍮、プラスチックのインサートを取り付けるので、ワークに傷をつけません
この製品は 23190.0065 - ストラップ 交換可能なソフト口金 / 真鍮製ソフト口金 (公称 b1 +0,5: 18 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 交換可能なソフト口金 (EH 23190.)
ソフト口金
ソフト口金は同梱されている2本のボルトで取り付けます