このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314ソフト面付規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。
柔らかいワークに傷を付けぬよう黄銅プレートが付いています。クランプボルトにナットEH23070(DIN6330B)と円錐シートEH23050(DIN6319G)の組み合わせを、またサポート・ボルトにスラストパッドEH22560(DIN6311)を使えば、傾斜した際にも安定したクランプが可能です。また、硬い素材用には、反対側の硬い面を使用できます。
この製品は 23190.0026 - ストラップ 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似) / サポートボルト、Tボルト付 (公称 b1: 11 mm, a1: 15 mm, l3: 100 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似) (EH 23190.)
保護プレート
クランプ