23170.0030 - ストラップ
大サイズ、長穴付

このストラップ(クランプ爪)は、 DIN 6317先端付規格に準拠しており、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具としてメカ式クランプ治具に使われています。長穴付き構造なので、回転するワークのクランプに適しています。 

この長穴付大型ストラップは回転テーブルにワークを固定するためにも使われます。

この製品は 23170.0030 - ストラップ 大サイズ、長穴付 / (公称 b1: 33 mm, l1: 315 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 大サイズ、長穴付 (EH 23170.)

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23170.0030
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 6242 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23170.0030