23150.0027 - ストラップ
DIN6315 B

このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。 

この製品は 23150.0027 - ストラップ DIN6315 B / (公称 b1: 26 mm, l1: 250 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6315 B (EH 23150.)

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23150.0027
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 2360 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23150.0027