23150.0014 - ストラップ
DIN6315 B

このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。 

この製品は 23150.0014 - ストラップ DIN6315 B / (公称 b1: 14 mm, l1: 125 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6315 B (EH 23150.)

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
適合ねじ [mm]:
M12, M14
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23150.0014
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 適合ねじ: M12, M14
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 578 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23150.0014