23140.0035 - ストラップ
DIN6314、フラットタイプ

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314規格に準拠しており、主にワークをクランプするためのメカ式クランプ治具に使われます。

この製品は 23140.0035 - ストラップ DIN6314、フラットタイプ / (公称 b1: 33 mm, l: 315 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6314、フラットタイプ (EH 23140.)

公称 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23140.0035
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 7840 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23140.0035