23140.0027 - ストラップ
DIN6314、フラットタイプ

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314規格に準拠しており、主にワークをクランプするためのメカ式クランプ治具に使われます。

この製品は 23140.0027 - ストラップ DIN6314、フラットタイプ / (公称 b1: 26 mm, l: 250 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6314、フラットタイプ (EH 23140.)

公称 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23140.0027
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 3823 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23140.0027