汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。
このクランプの特長:
作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。
この製品は 23310.0063 - スイングクランプ 揺動口金、サイズ60 / クランプ・ボルト付 (d1: 60 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動口金、サイズ60 (EH 23310.)
本製品は廃番型式です。後継機は23310.0065、23310.0067になります。
高さ調整シリンダーEH23310.やスペーサー・プレートEH1107、EH1108、EH1617を使えば、高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドなどの部材を取付けて対応することができます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
クランプ高さがh1を超えないようにしてください。