汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。
このクランプの特長は次の通りです:
作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。
この製品は 23310.0056 - スイングクランプ 揺動口金、サイズ40 / スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変 (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スイングクランプ 揺動口金、サイズ40 (EH 23310.)
本体
クランプレバー
高さ調整シリンダーEH 23310.やスペーサー・プレートEH 1107.、EH1108.を使えば高い位置でのクランプに対応できます。また低い位置でクランプする場合には揺動パッドEH 22730.などを取り付けて対応することができます。
スイングクランプには、2つの固定方法があります:
本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。
クランプ高さは、h1を超えないよう制限されています。